Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anschlussart, elektrisch | freies Kabel, Länge 1 m |
---|---|
Anschlussart, mechanisch | Schraubflansch M18x1,5 |
Ausgangssignal | 4 .. 20 mA (3-Leiter) |
Auflösung | 0,005 mm |
Messbereich [mm] | 80 |
Bauart / Geometrie | Stab |
Messprinzip | Magnetostriktiv |
Zulassungen und Zertifikate | Nein |