Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | Schiffszulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 40 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HDA 4100/4300/4400/4700 Schiff Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(8.93 MB)

HDA 4400 Druckmessumformer Schiff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(5.16 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Produktprospekt
EN
(5.15 MB)