HDA 4846-B-060-000

Materialnummer
922853
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal 0..10V
Genauigkeit 0,25% max = 0,125% typ.
Druckbereich Max Wert 60
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ