Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 frontbündig, zus. O-Ring |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 100 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 7446 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(5.64 MB)
HDA 7446 Operating instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(5.64 MB)
HDA 4700/7400/7700 CANopen Protokollbeschreibung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.61 MB)
HDA 4700/7400/7700 CANopen Protocol description D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.61 MB)
HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.3 MB)
HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.3 MB)
HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protokollbeschreibung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.24 MB)
HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.24 MB)
HDA 7400 Kurzanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.01 MB)
HDA 7400 Quick guide D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.01 MB)
HDA 7446 Druckmessumformer
Produktprospekt
DE
(0.93 MB)
HDA 7446 Pressure Transmitter
Produktprospekt
EN
(0.89 MB)
HDA 7400 Druckmessumformer für Serienanw
Produktprospekt
DE
(0.92 MB)
HDA 7400 Pressure Transmitter for series applications
Produktprospekt
EN
(0.87 MB)
HDA 7400 Druckmessumformer mit CAN Schnittstelle
Produktprospekt
DE
(1.01 MB)
HDA 7400 Pressure Transmitter CAN interface
Produktprospekt
EN
(0.97 MB)
HDA 7400 Druckmessumformer frontbündig
Produktprospekt
DE
(4.3 MB)
HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
Produktprospekt
EN
(4.3 MB)
Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
Branchenprospekt
DE
(17.07 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Branchenprospekt
EN
(22.21 MB)