HNS 526-2-1600-000-F

Materialnummer
922654
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch M30 x 1,5
Zusätzliche Schnittstelle Nein
Schaltausgänge 2
Messbereich [mm] 1600
Messprinzip Ultraschall
Anzeige Ja
Zulassungen und Zertifikate Nein