Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 4-polig |
---|---|
Anschlussart, mechanisch | M30 x 1,5 |
Zusätzliche Schnittstelle | Nein |
Schaltausgänge | 2 |
Messbereich [mm] | 480 |
Messprinzip | Ultraschall |
Anzeige | Ja |
Zulassungen und Zertifikate | Nein |