Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | Nein |
---|---|
Anschlussart, mechanisch | M30x1,5 |
Ausgangssignal | 4 .. 20 mA, 0 .. 10 V |
Schaltausgänge | 2 Schaltausgänge |
Messbereich [mm] | 250 |
Messprinzip | Ultraschall |
Genauigkeit | 2,00 |
Anzeige | Ja |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 5-polig |