ETS 4549-A-D-010-000(2m)

Materialnummer
922138
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Fühlerlänge 10,7
Genauigkeit 2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch Conduit 1/2-14 NPT Einzelader
Anschlussart, mechanisch G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Temperaturbereich Max Wert 100
Temperaturbereich Min Wert -25
Zulassungen und Zertifikate ATEX, CSA, IECEx
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat DE

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat DE

(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat EN

(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat DE

(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat EN

(0.32 MB)