Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Zusätzliche Schnittstelle | Nein |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | 1/4-18 NPT /Aussen |
Schaltausgänge | 1 |
Druckbereich Max Wert | 50 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | PSI |
Druckart | Relativ |
Anzeige | Nein |