HLT 2100-R1-P61-PRO-1494-000

Materialnummer
921706
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch 2 x M12x1, 5-pol. + M8 4-pol.
Anschlussart, mechanisch Schraubflansch M18x1,5
Ausgangssignal Profibus DP-V0
Auflösung 0,001 mm
Messbereich [mm] 1494
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein