Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anschlussart, elektrisch | freies Kabel, Länge 2 m |
---|---|
Anschlussart, mechanisch | Zylinderintegriert, D=10mm |
Ausgangssignal | CANopen |
Auflösung | 0,1 mm |
Messbereich [mm] | 900 |
Bauart / Geometrie | Stab |
Messprinzip | Magnetostriktiv |
Zulassungen und Zertifikate | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS_921525_HLT 1100-R2-K02-F11-0900-000
Software
DE
(0 MB)

EDS_921525_HLT 1100-R2-K02-F11-0900-000
Software
EN
(0 MB)