Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anschlussart, elektrisch | 2 x M12x1, 5-pol. + M8 4-pol. |
---|---|
Anschlussart, mechanisch | Schraubflansch M18x1,5 |
Ausgangssignal | Profibus DP-V0 |
Auflösung | 0,001 mm |
Messbereich [mm] | 800 |
Bauart / Geometrie | Stab |
Messprinzip | Magnetostriktiv |
Zulassungen und Zertifikate | Nein |