HLS 528-2-0350-000-F

Materialnummer
921288
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Nein
Anschlussart, mechanisch M30x1,5
Ausgangssignal Nein
Schaltausgänge 2 Schaltausgänge
Messbereich [mm] 350
Messprinzip Ultraschall
Genauigkeit 2,00
Anzeige Ja
Anschlussart, elektrisch M12x1, 5-polig