Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Aussen |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 3000 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | PSI |
Druckart | Relativ |