Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Zusätzliche Schnittstelle | 4..20mA, 0..10V |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | 1/4-18 NPT /Aussen |
Schaltausgänge | 2 |
Druckbereich Max Wert | 75 |
Druckbereich Min Wert | -14 |
Druck-Einheit | BAR, PSI, MPA |
Druckart | Relativ |
Anzeige | Ja |