HDA 4775-A-1500-000(PSI)

Materialnummer
907187
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch DIN EN 175301-803 /3p + PE
Anschlussart, mechanisch 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Aussen
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)
Genauigkeit 0,50% max = 0,25% typ.
Druckbereich Max Wert 1500
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit PSI
Druckart Relativ