HDA 4445-A-060-000

Materialnummer
907024
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch DIN EN 175301-803 /3p + PE
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 60
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 4400/4700 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Druckmessumformer
Produktprospekt DE

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktprospekt EN

(6.23 MB)