Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
Genauigkeit | 0,50% max = 0,25% typ. |
Druckbereich Max Wert | 100 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |