DB4E-01X-350S

Materialnummer
716018
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart manuell
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 30
Produktfamilie DB4E
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 4 - 630
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 30
Einstelldruckbereich [bar] 20 - 350
Nenngröße 4
Objektbezeichnung DB4E-01X-350S
Pmax [bar] 630
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 716018
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB4E-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)