DRVP-12-12.2

Materialnummer
705806
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion Feindrosselspindel
Variante Oberfläche ZnNi
Verstellart Werkzeug mit Hutmutter
Einbauraum Plattenaufbau
Qmax Ventile [l/min] 90
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 90
Produktfamilie DRVP-12
Öffnungsdruck [bar] 0.5
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 90
Funktionsweise Sitzventil
Funktion Drosselrückschlagventil
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DRVP-12-12.2
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 705806
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DVP/DRVP 06 bis 40 Drosselventile und Drosselrückschlagventile
Produktprospekt DE

(0.46 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktprospekt EN

(0.47 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)