DRV-16-01.6/0

Materialnummer
705550
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart manuell
Einbauraum Rohrleitung
Qmax Ventile [l/min] 180
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 180
Produktfamilie DRV-16
Öffnungsdruck [bar] 0.5
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 180
Funktionsweise Sitzventil
Funktion Drosselrückschlagventil
Nenngröße 16
Objektbezeichnung DRV-16-01.5/0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 705550
Bauart Rohrleitungsventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DV-, DRV- 06 bis 16 Drosselventile und Drosselrückschlagventile
Produktprospekt DE

(0.39 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)