KHM3S-25-3333-18X-BW-5211

Materialnummer
704412
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Bauart Kugelhahn KHM3S
Nennweite DN 25
Anschlussart Kugelhahn Anschweißanschluß
Anschluss / Flanschbezeichnung Butt Weld
Norm ASME B16.34
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Edelstahl
Werkstoff Kennnziffer Edelstahl-E.St.-PTFE-FPM/PTFE
Oberflächenschutz ohne
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite ohne Angabe
Nenndruck [bar] 40
Nenndruck [Mpa] 4
Nenndruck [Psi] 580
Betätigung Handhebel
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Objektbezeichnung KHM3S-25-3333-18X-BW-5211
Materialnummer 704412

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHM3S Anschweiß-Niederdruck Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.25 MB)