RP10A-01-C-N-15-3

Materialnummer
561206
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil, entsperrbar
Aufsteuerverhältnis 3
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC10-3
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie RP10A
Öffnungsdruck [bar] 1
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 60
Nenngröße 10
Objektbezeichnung RP10A-01-C-N-15-3
Pmax [bar] 420
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 561206
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RP10A-01 Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)