DR08-01-C-N-220V

Materialnummer
560454
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckregelventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC08-3
Qmax Ventile [l/min] 15
Produktfamilie DR08
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 2 - 207
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 15
Einstelldruckbereich [bar] 15 - 152
Nenngröße 8
Objektbezeichnung DR08-01-C-N-220V
Pmax [bar] 420
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 560454
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DR08-01 Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktprospekt EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)