IXU-10-S-Z-Z-Z-Z-Z

Materialnummer
4845497
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Ergänzende Angaben ohne
Measurement equipment ohne
Verschmutzungsanzeige ohne
Spannung ohne
type of pump ohne Antrieb
Type Stationär
Size 1 IX-Element, ~2,2l/min
Vorfilter ohne