FSA-0127-0.11003/HT/M12.200-2xIB BV

Materialnummer
4828527
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Nenndruck [MPa] 0,1
Nenndruck [bar] 1
Oberflächenschutz Edelstahl (Shr+Mutter)
Befestigungsmutter mit (Bef. Mutter)
Befestigungsschraube FSA M12
Kontrastscheibe Hydac mit Thermometer
Werkstoff Rahmen FSA Edelstahl
Werkstoff Anschlussstück FSA PA
weitere Funktion (u. Hohlschr) Ohne
Rohr Werkstoff Glas
Rohr Geometrie Rund
Flachdichtung / O-Ring mit (Dichtung)
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe NBR
Bauart FSA / FSK FSA
Abnahme / Prüfbescheinigung BV (Bureau Veritas )

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Bedienungsanleitung FSA-RV
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.69 MB)

Operating instruction FSA-RV
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.69 MB)

FSA-IB Flüssigkeitsstandanzeige mit entsperrbarem Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktprospekt EN

(0.52 MB)