Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ergänzende Angaben | Router (RJ45), Dual-SIM, WLAN |
Messtechnische Ausrüstung | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
Heizer | H=Heizer |
Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
Filterbaugröße | MVH-F-134 (N100) |
Spannung | A=400V-50Hz-3Ph |
Ausführung | 2=mobil |
Betriebsmedium | M=Mineralöl |
Baugröße | 95 l/min 3000 Serie |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FAM 3000 Serie FluidAqua Mobil
Produktprospekt
DE
(8.55 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktprospekt
EN
(2.07 MB)