Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
---|---|
Variante | Standard |
Nothandbetätigung | nein |
Funktion | 4/2-Wegeventil |
Betätigung | Magnetisch |
Ventil-Baureihe | WK12Z |
Magnetspulenausführung | 50-2345 |
Einbauraum | FC12-4 |
Qmax Ventile [l/min] | 60 |
Produktfamilie | WK12Z |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Druckbereich P [bar] | 0 - 250 |
Spule | 12 V DC |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 60 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 60 |
Nenngröße | 12 |
Pmax [bar] | 250 |
Steuerart | direktgesteuert |
Einbauart | UNF |
Dichtungswerkstoff | PU-NBR |
Materialnummer Spule | 3274860 |
Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)

WK12Z-01 4/2-Wege Schieberventil
Produktprospekt
DE
(0.54 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktprospekt
EN
(0.53 MB)