FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0

Materialnummer
4811422
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben keine
Messtechnische Ausrüstung AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Heizer H=Heizer
Vakuumpumpentyp R=Drehschiebervakuumpumpe
Filterbaugröße MVH-F-118 (N50)
Spannung A=400V-50Hz-3Ph
Ausführung 2=mobil
Betriebsmedium M=Mineralöl
Baugröße 25 l/min 3000 Serie

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FAM 3000 Serie FluidAqua Mobil
Produktprospekt DE

(9.19 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktprospekt EN

(2.07 MB)