GSU-P-29-1X/-AN-SP *

Materialnummer
4797948
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Typ GSU GSU Premium
Betriebsmedium 2 Stickstoff
Volumenstrom 2 29
max. zulässiger Druck 1 13
Versorgungsspannung [V] 230
Behältergröße [l] 90
Volumenstrom 1 [l/min] 130
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Druckluft
Spannungsart AC
Frequenz [Hz] 50
Nennstrom [A] 0,8
Schutzart IP 40
Anzahl Außenleiter 1
min. zul. Umgebungstemp. [°C] 5
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 40
max. zul. Medientemp. [°C] 50
min. zul. Medientemp. [°C] 5

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Gas Separation Unit / Stickstofferzeuger - GSU
Produktprospekt DE

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktprospekt EN

(3.49 MB)