Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Durchtrieb | Einfachpumpe |
---|---|
Anschlüsse | SAE, Metrisches Gewinde |
Position Anschlüsse 1 | radial |
Regler | Druckregler |
Dichtungen | Viton |
Welle | SAE CC Zahnwelle |
Anbauflansch | SAE C Anbauflansch 2/4-Loch |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 100 |
Druckbereich | ohne |
Baugröße | PPV100M |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Axialkolbenpumpen PPV100M
Produktprospekt
DE
(11.65 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Produktprospekt
EN
(11.7 MB)