PPV100M100R-LS-C5S-CCV-00020-0000

Materialnummer
4773012
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb SAE CC Durchtrieb
Anschlüsse SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1 radial
Regler LS Regler ohne LS-Entlastung
Dichtungen Viton
Welle SAE CC Zahnwelle
Anbauflansch SAE C Anbauflansch 2/4-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 100
Druckbereich ohne
Baugröße PPV100M

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Axialkolbenpumpen PPV100M
Produktprospekt DE

(11.65 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Produktprospekt EN

(11.7 MB)