Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Durchtrieb | Einfachp. mit Durchtr.vorber. |
---|---|
Position Anschlüsse 1 | radial |
Regler | 2-st.Druckverst.1St.eingest. |
Dichtungen | NBR |
Welle | ISO Passfederwelle Ø40mm |
Anbauflansch | ISO Anbauflansch Ø160 4-Loch |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 80 |
Druckbereich | 40-250 |
Baugröße | PVV103-3 |