PGI101-3-020-RL23-10-6100 *

Materialnummer
4729885
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlüsse SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1 radial
Dichtungen Viton
Welle SAE BB Zahnwelle
Anbauflansch SAE B Anbauflansch 2-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 20
Baugröße PGI101-3