WBF-201Z-BL-FA

Materialnummer
4703614
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussgröße 50
Anschlussart DIN-Flansch
Filterfeinheit 0
Filtermaterial XX=ohne Filterelement

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WBF Wombat Filter Montage- Wartungsanlei
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.6 MB)

WBF 16bar Wombat Filter Montage- Wartung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.81 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.92 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(5.91 MB)