Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Versorgungsspannung | 230V AC / 50Hz / 1Ph Europa |
Analyseflüssigkeit | Lösemittel AIII Klasse |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

CTM-EB Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(7.33 MB)

CTM-EB Operating instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(7.32 MB)

CTM-EBxx5x Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(6.77 MB)

CTM-EBxx5x Operating instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(6.76 MB)

CTM-EB Multilift Betriebs-/Wartungsanlei
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.5 MB)

CTM-EB Multilift Betriebs-/Wartungsanlei
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.08 MB)