N2S-MN-160-230/50/1-6X-4-4-DEU

Materialnummer
4670680
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
max. zulässiger Druck 1 200
Versorgungsspannung [V] 230
Stickstoffladegerät Typ N2S-MN
Behältergröße [l] 6,5
Volumenstrom 1 [l/min] 1,0
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Hydrauliköl DIN 51524-HLP 32
Spannungsart AC
Frequenz [Hz] 50
Nennstrom [A] 16
Schutzart IP 44
Anzahl Außenleiter 1
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -15
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 50
max. zul. Medientemp. [°C] 70
min. zul. Medientemp. [°C] 10