CTU-1050-K-U-Z

Materialnummer
4653397
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Baugröße CTU 0 = h=300, b=800, t=400mm
Versorgungsspannung K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CTU1000 ContaminationTest Unit
Produktprospekt DE

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktprospekt EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(7.02 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.25 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.23 MB)

CTU1000 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.85 MB)

ConTeS V1.10 Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.93 MB)

CTU1x3x Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.34 MB)

CTU1x0x Zusatzanleitung "Pulsation"
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.27 MB)

CTU1x3x/1x4x Betriebs- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(11.59 MB)

CTU1x50 Umbausatz RM1/RM3 Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(9.51 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(9.51 MB)

CTU1000 V0.02 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.02 MB)

CTU1000 V2.10 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.73 MB)

CTU1000 Druckluftregler
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.85 MB)

CTU1200 Umbauanleitung "Thales"
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.3 MB)