FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-DEU

Materialnummer
4609157
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Volumenstrom 2 6,3
max. zulässiger Druck 1 180
Versorgungsspannung [V] 400
Behältergröße [l] 250
Volumenstrom 1 [l/min] 20
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Hydrauliköl DIN 51524-HLP 46
Spannungsart AC
Frequenz [Hz] 50
Nennstrom [A] 32
Schutzart IP 55
Anzahl Außenleiter 3
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -20
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 40
max. zul. Medientemp. [°C] 70
min. zul. Medientemp. [°C] 10