Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
max. zulässiger Druck 1 | 350 |
---|---|
Versorgungsspannung [V] | 220 |
Stickstoffladegerät Typ | N2S-V |
Behältergröße [l] | 13 |
Volumenstrom 1 [l/min] | 1,5 |
Einheit max. zulässiger Druck | bar |
Betriebsmedium | Hydrauliköl DIN 51524-HLP 32 |
Spannungsart | AC |
Frequenz [Hz] | 60 |
Nennstrom [A] | 16 |
Schutzart | IP 44 |
Anzahl Außenleiter | 1 |
min. zul. Umgebungstemp. [°C] | -15 |
max. zul. Umgebungstemp. [°C] | 50 |
max. zul. Medientemp. [°C] | 70 |
min. zul. Medientemp. [°C] | 10 |