Stellantrieb HFS8-HP-500-50/73-SO

Materialnummer
4582870
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
max. zulässiger Druck 1 200
Behältergröße [l] 30
Volumenstrom 1 [l/min] 15
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Hydrauliköl DIN 51524 — HLP 22
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -10
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 50