FAM-10/15-B-2-H-05-R-H-C1-A-2

Materialnummer
4567379
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben Z=Serie
Messtechnische Ausrüstung A=mit AS
Filterfeinheit Z=ohne Filterelement
Filtermaterial Z= ohne
Spannung H=440V-60Hz-3Ph
Ausführung 4=mobil mit Heizer
Betriebsmedium B=Biologisch schnell abbaubar
Baugröße & Nennvolumenstrom 10/15=15l/min

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FAM10/15 TD200 Betriebs- Wartungsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.08 MB)

FAM10/15 TD200 Betriebs- Wartungsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.06 MB)

FAM10/15-P Betriebs- / Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.76 MB)

FAM10 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.31 MB)

FAM10/15-P Betriebs- / Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.18 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.13 MB)

FAM10/15 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.45 MB)

FAM10/15-P Betriebs- / Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.62 MB)

FAM10-95 2/2 Steuerung Comfort Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.47 MB)

FAM10-C/-T076 Betriebs- und Wartungsanleitung, Teil 1/2
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.77 MB)