PDRC04T30D-03-C-V-20-24PN-20.8

Materialnummer
4491061
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule 24V Proportional
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 4
Funktion Prop. Druckregelventil
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante mit Sieb an Anschluss 2
Nothandbetätigung nein
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 0
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 04T30
Qmax Ventile [l/min] 4
Produktfamilie PDRC04T30D
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 0 - 32
Steckerart DEUTSCH Stecker DT04-2P
Funktionsweise Schieberventil
Einstelldruckbereich [bar] 0 - 20
Nenngröße 4
Pmax [bar] 60
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Compact
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer Spule AUF ANFRAGE
Bauart Einsteckventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
PDRC04T30D 3-Wege Proportional-Druckregelventil
Produktprospekt DE

(1.47 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktprospekt EN

(1.46 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)