LD-CCE 32 H 6 1WDB/N

Materialnummer
4481044
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum ISO7368 09-5-1-16
Produktfamilie LD-CCE .. 1WDB
Nenngröße 32
Pmax [bar] 420
Dichtungswerkstoff NBR
Funktion Steuerdeckel
Deckeltyp 1WDB
Kegeltyp keine Angabe
Dichtungsoption keine Angabe
Flächenverhältnis keine Angabe
Düsenkonfiguration ohne Düse
mögliche Kombination Kegel A, EX
Vorsteueranschluss Lochbild ISO 4401 03-02-0-05
Stellungsüberwachung nein
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y M6
Nenngröße Blende P, A, B, T M6
Verstellart -
Pilotventil Produktfamilie 4WE 6
Bauart Einbauventil (Logiks)
Öffnungsdruck [bar] 0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LD-CCE Steuerdeckel für 2-Wege Einbauventile
Produktprospekt DE

(3.44 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktprospekt EN

(3.46 MB)