Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Einbauraum | ISO7368 12-11-1-16 |
---|---|
Produktfamilie | LD-CCE .. DRE |
Nenngröße | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Funktion | Steuerdeckel |
Deckeltyp | DRE |
Kegeltyp | keine Angabe |
Dichtungsoption | keine Angabe |
Flächenverhältnis | keine Angabe |
Düsenkonfiguration | ohne Düse |
mögliche Kombination Kegel | A, EX |
Vorsteueranschluss | Lochbild ISO 440105-04-0-05 |
Stellungsüberwachung | nein |
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y | M10 |
Nenngröße Blende P, A, B, T | M10 |
Verstellart | - |
Pilotventil Produktfamilie | 4WE 10 |
Bauart | Einbauventil (Logiks) |
Öffnungsdruck [bar] | 0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

LD-CCE Steuerdeckel für 2-Wege Einbauventile
Produktprospekt
DE
(3.44 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktprospekt
EN
(3.46 MB)