FSA-1000-2.10403/O2/M12.200

Materialnummer
4476748
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Nenndruck [MPa] 0,05
Nenndruck [bar] 0,5
Oberflächenschutz Edelstahl (Shr+Mutter)
Befestigungsmutter mit (Bef. Mutter)
Befestigungsschraube FSA M12
Kontrastscheibe ohne
Werkstoff Rahmen FSA Edelstahl
Werkstoff Anschlussstück FSA Aluminium
weitere Funktion (u. Hohlschr) Ohne
Rohr Werkstoff PA
Rohr Geometrie Rund
Flachdichtung / O-Ring mit (Dichtung)
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe FPM
Nenngröße FSA/FSK 1000
Bauart FSA / FSK FSA
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA Flüssigkeitsstandanzeige - lange Ausführung
Produktprospekt DE

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Produktprospekt EN

(0.56 MB)