L-CEE 80 H 6 FX-28/N

Materialnummer
4458950
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum ISO7368 BG-13-2-A
Qmax Ventile [l/min] 10’800
Produktfamilie L-CEE 80 KEGEL F
Nenngröße 80
Pmax [bar] 420
Dichtungswerkstoff NBR
Funktion Logikelemente
Deckeltyp keine Angabe
Kegeltyp F
Dichtungsoption mit Schaftabdichtung
Flächenverhältnis 1:1,07
Düsenkonfiguration -
mögliche Kombination Kegel -
Vorsteueranschluss -
Stellungsüberwachung nein
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y -
Nenngröße Blende P, A, B, T -
Verstellart -
Pilotventil Produktfamilie -
Bauart Einbauventil (Logiks)
Öffnungsdruck [bar] 28

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
L-CEE 2-Wege Einbauventile in Nenngröße 16 bis 80
Produktprospekt DE

(1.66 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktprospekt EN

(1.74 MB)