Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
---|---|
alter Typenschlüssel | HRRLE 3 S1TM 25-12-2X20 PP 225 |
Werkstoff Klemmkörper | Polypropylen |
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste | 12 |
Anzahl Rohrbefestigungen | 4 x Rohrbefestigungen |
Bauart Reihenleiste | Schwere Baureihe m.Elast.Eins. |
Ausf. Bauteil Reihenleiste | Baugruppe A1TM |
Baugröße Reihenleisten | Baugröße 3 |