HRFBS 11 A1 77 ST BL FORM A DIN3567

Materialnummer
442732
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Rohr ød1-Fl.stbügelschelle[mm] 77
DIN 3567 Ausführung Form A ( Flachstahlbügelpaar )
DIN 3567 Baugröße 11