DMM10121-11-C-N-070C

Materialnummer
4406448
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante mit atmosph. Entlastung
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckminderventil
Verstellart Werkzeug plombierbar + Siegel
Einbauraum 10121
Qmax Ventile [l/min] 25
Produktfamilie DMM10121
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 10 - 320
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 25
Einstelldruckbereich [bar] 10 - 70
Nenngröße 10
Pmax [bar] 450
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)